Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box

Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box

Vereinfacht Ihre Arbeit: Geeignet für alle Anwendungsbereiche durch magnetlose Verriegelung.

Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung.

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss.

Anwendung: Optimiert für den Einsatz von langen Bits und Bohrerbits.

Anwendung: Ideal für TORX®-Bits.

Hülse: Metall, beschichtet.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32477

Teilenummer
32477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.76 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sechskantkopf 1 (Zoll) 1/4" Gesamtlänge(mm) 60 ESD-Artikel Nein
Innensechskant 1 (Zoll) 1/4" mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrizität Nein
SB - Verpackung Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box, die Teilenummer ist 32477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32477.

Technischer Support