Wiha Bithalter SYSTEM 6 Klemmung über Kugel 1/4"

Wiha Bithalter SYSTEM 6 Klemmung über Kugel 1/4"

Anwendung: Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03882

Teilenummer
03882
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.92 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 150 Durchmesser(mm) 10 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein Außensechskant (Zoll) 1/4"
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 6 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter SYSTEM 6 Klemmung über Kugel 1/4", die Teilenummer ist 03882.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03882.

Technischer Support