Wiha Bit Professional 110 mm TORX® 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 110 mm TORX® 1/4" E6,3

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 110 mm Bits.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33725
33727
33729
33731
33926
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® 1

7.11 €

5 5 Arbeitstage T10

7.13 €

5 5 Arbeitstage T15

7.13 €

5 5 Arbeitstage T20

7.13 €

5 5 Arbeitstage T25

7.11 €

5 5 Arbeitstage T30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 110 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support