Wiha Bit Professional 150 mm Phillips 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 150 mm Phillips 1/4" E6,3

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 150 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung:

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22509
22510
22511
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Phillips 1

6.74 €

5 5 Arbeitstage PH1

6.74 €

5 5 Arbeitstage PH2

6.74 €

65 5 Arbeitstage PH3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 150 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support