Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.
Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Wenn Schrauben aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden sollen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Extra: MagicRing® aus Federstahl hält alle Normschrauben in jeder Lage fest. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Normen: DIN ISO 2351-3
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gesamtlänge(mm) | 50 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften