Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Normen: DIN ISO 2351-3
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04194 |
04195 |
04196 |
04197 |
04198 |
05301 |
05302 |
05303 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | 3 | |||
3.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | |||
3.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | 5 | |||
2.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | 6 | |||
5.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 8 | |||
3.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1.5 | |||
3.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
3.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2.5 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 50 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften