Wiha Bit Professional 50 mm Innenvierkant 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 50 mm Innenvierkant 1/4" E6,3

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06637
06638
06639
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenvierkant 1 (Robertson) Innenvierkant 1
(mm)

3.59 €

5 7 Arbeitstage #12.3

3.59 €

5 7 Arbeitstage #22.8

3.59 €

5 7 Arbeitstage #33.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support