Wiha Bit Professional 50 mm PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 50 mm PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32494
32496
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pozidriv PlusMinus

4.16 €

5 5 Arbeitstage SL/PZ1

4.16 €

5 5 Arbeitstage SL/PZ2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support