Vereinfacht Ihre Arbeit: Bitbox auch als Längs- und Quergriff einsetzbar.
Steigert Ihre Effizienz: 16 Bits & Bithalter platzsparend in einer Box.
Gehäuse: Besonders stabile Kunststoff-Box mit 1/4"-Aufnahme.
Bithalter: Universalhalter, magnetisch.
Bits: Hochwertige Industriequalität mit Farbring: Wiha Professional.
Extra: Bithalter kann zum Schrauben in die Box gesteckt werden.
Gehäuse: Bithalter kann in das Gehäuse gesteckt werden; dadurch entstehen zwei Schraubwerkzeuge: Schraubendreher und Quergriffwerkzeug mit Hebelarm.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35565
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4", in Box, die Teilenummer ist 35565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35565.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften