Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Sechskant 11-tlg, 1/4" C6,3 mit Gürtelclip

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Sechskant 11-tlg, 1/4" C6,3 mit Gürtelclip

Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.

Anwendung: Kompakte Bitbox mit 13 hochwertigen Bits.

Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.

Anwendung: Besonders geeignet für Verschraubungen in Holz und weichen Materialien.

Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Extra: Millionenfach bewährtes Design.

Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.

Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.

Gehäuse: Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.

Normen: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 1,5 mm (04011)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,5 mm (01704)
  • 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 8,0 mm (01709)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Gürtelclip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39059

Teilenummer
39059
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.76 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Ja
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Sechskant 11-tlg, 1/4" C6,3 mit Gürtelclip, die Teilenummer ist 39059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39059.

Technischer Support