Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Schlitz, Phillips, Pozidriv 13-tlg, 1/4" C6,3

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Schlitz, Phillips, Pozidriv 13-tlg, 1/4" C6,3

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.

Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.

Anwendung: Kompakte Bitbox mit 12 hochwertigen Bits.

Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Extra: Millionenfach bewährtes Design.

Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.

Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.

Gehäuse: Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39029

Teilenummer
39029
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.35 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Schlitz, Phillips, Pozidriv 13-tlg, 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 39029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39029.

Technischer Support