Wiha Bit mit Gewinde TORX® M5

Wiha Bit mit Gewinde TORX® M5

Antrieb: Gewindeanschluss M5.

Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Gewindeanschluss M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35400
35401
35402
35403
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® 1

7.23 €

10 7 Arbeitstage T10

7.23 €

10 7 Arbeitstage T15

7.23 €

10 7 Arbeitstage T20

7.23 €

10 7 Arbeitstage T25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 45 Durchmesser der runden Klinge(mm) 6 Schraubengröße M5
ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
Länge Gewinde(mm) 8 mit Batterie Nein

Technischer Support