Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27064
27065
27066
27067
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spanner

2.90 €

10 5 Arbeitstage 4

2.90 €

10 5 Arbeitstage 6

2.90 €

10 5 Arbeitstage 8

2.90 €

10 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support