Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv, 100-tlg. 1/4" in Großpackung

Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv, 100-tlg. 1/4" in Großpackung

Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kontrastreiche Lasermarkierung zur leichten Identifikation der Profilgröße auf dem Bit.

Senkt Ihre Kosten: Großpackung mit 100 Bits in einer praktischen Vorratsbox.

Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Wiederverschließbare Kunststoffbox.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 100x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40462

Teilenummer
40462
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv, 100-tlg. 1/4" in Großpackung, die Teilenummer ist 40462.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40462.

Technischer Support