Erfüllt Ihre Ansprüche: Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.
Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Normen: DIN ISO 8764-1
Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften