Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Normen: DIN ISO 8764-1
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01681
Gesamtlänge(mm) | 32 | Pozidriv 1 | PZ4 | ESD-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Standard Pozidriv 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 01681.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01681.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften