Wiha Verbindungsteil mit Schnellwechselhalter Außensechskant, Außenvierkant G 12,5

Wiha Verbindungsteil mit Schnellwechselhalter Außensechskant, Außenvierkant G 12,5

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb: 1/2" Innenvierkant nach DIN 3126, ISO 1174, Form G 12,5.

Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3.

Extra: Die Alternative zu G 12,5 Bits.

Ergänzende Information: für Bits C6,3

Hülse: Stahl, gehärtet.

Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form D6,3

DIN 3121, ISO 1174, Form G12,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01930

Teilenummer
01930
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.94 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein Außensechskant (Zoll) 1/4" Innenvierkant 1 (Zoll) 1/2"
Außensechskant Durchmesser (Zoll) 1/2 Außenvierkant Durchmesser (Zoll) 1/4 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Verbindungsteil mit Schnellwechselhalter Außensechskant, Außenvierkant G 12,5, die Teilenummer ist 01930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01930.

Technischer Support