Wiha Steckschlüsseleinsatz Gripper 3/8" in Blister

Wiha Steckschlüsseleinsatz Gripper 3/8" in Blister
  • Mengenrabatt

Steigert Ihre Effizienz: Der multifunktionelle Gripper passt sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an.

Spart Platz: Der Gripper ist die platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz.

Antrieb: DIN 3120, Form C 10.

Anwendung: Die Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz. Ideal für das Verschrauben von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben.

Extra: Ermöglicht eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm.

Extra: Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben.

Werkstoff: Gehäuse aus legiertem Stahl. 54 gehärtet Stahlstifte.

Beim Eindrehen oder Lösen von exotischen Schraubenformen wie Ösen kommt man mit einem Standard Steckschlüsselsatz nicht weit. Den optimalen Problemlöser präsentiert Wiha mit dem multifunktionalen Steckschlüsseleinsatz Gripper. Dank seiner 54 federbelasteten Stahlstifte passt sich der Gripper an jede Schraube bis 8 mm Höhe oder Mutter mit Außenprofil an. Auch exotische Profile wie Haken- oder Ösenschrauben sind für den Gripper kein Problem. Er ersetzt Nüsse im Bereich von 7 bis 19 mm, egal ob es sich um Zoll- oder metrische Abmessungen handelt. Zudem ist eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm möglich. Der Steckschlüsseleinsatz passt auf Vierkant-Werkzeugaufnahmen mit 3/8". Dank seiner kompakten Größe bietet der universell einsetzbare Gripper die platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09400
20554
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung Drehmomentwert fix
(Nm)

40.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nein80

36.72 €

1 7 Arbeitstage Ja-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 53.5 Durchmesser der runden Klinge(mm) 25.4 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein Außensechskant(mm) 19 Außensechskant min(mm) 7
Außensechskant (min - mx) 7 - 19 mit Batterie Nein Außenvierkant (Zoll) 3/8"

Technischer Support