Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Anwendung: Wenn Schrauben sicher gehalten werden sollen.
Extra: Mit starkem Dauermagnet.
Normen: DIN 7424
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04631 |
04632 |
04633 |
04634 |
04635 |
04636 |
04637 |
04638 |
04639 |
04640 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außensechskant (mm) | Außensechskant (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.04 € | 5 | 7 Arbeitstage | 13 | - | |||
6.88 € | 5 | 7 Arbeitstage | 10 | - | |||
6.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | 8 | - | |||
6.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | 7 | - | |||
6.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | 6 | - | |||
6.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5.5 | - | |||
6.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5 | - | |||
6.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 1/4" | |||
6.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 5/16" | |||
7.04 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 3/8" |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 55 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außensechskant(mm)
Außensechskant (Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften