Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Power slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.
Wird bei einer Verschraubung zu viel Kraft übertragen, kann das Material beschädigt werden. Die gelben Power slimBits wurden speziell für die Kombination mit dem neuen E-Schraubendreher speedE® II konzipiert. Dank der farblichen Unterscheidung zwischen roter und gelber slimBits kann auf den ersten Blick erkannt werden, auf welcher Kraftstufe der speedE® II betrieben werden sollte, um Materialbeschädigungen zu verhindern. Um dabei auch tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelte Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den Power slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Power slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die Power slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die Power slimBits sind mit allen Handgriffen der ElectricVario Family kompatibel.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44107
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | SB - Verpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Power slimBit electric Schlitz, Sechskant, die Teilenummer ist 44107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften