Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Hinweis: VDE- und GS-geprüft
Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34578 |
34579 |
34580 |
34581 |
34582 |
41159 |
43114 |
43115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | Drehmomentwert max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0.4 | 2.5 | 0.4 | |||
6.86 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 0.6 | |||
6.86 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 2.5 | |||
6.86 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 3.8 | |||
6.86 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1.2 | 6.5 | 5.5 | |||
6.86 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | 1.4 | |||
6.86 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 1.5 | 0.15 | |||
6.86 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 0.4 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 75 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Drehmomentwert max(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften