Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 7abb

Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 7abb

Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Rund gebogen mit kurzer, gerader, 3 mm langer, feiner Spitze.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32336

Teilenummer
32336
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.72 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Spitzenweite(mm) 3 Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl
Materialeigenschaften legiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120 Artikelausführung Pinzette
Form (Pinzette) Spitz. gebogen. runden. fune Ausführung 7abb Modell (Pinzette) 7abb
Gewicht(g) 15 Gesamtlänge(mm) 120 ESD-Artikel Ja
VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 7abb, die Teilenummer ist 32336.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32336.

Technischer Support