Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
Anwendung: Für gängige TORX PLUS®-Schrauben.
Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
|
---|
24515 |
24517 |
24519 |
24521 |
24523 |
24525 |
24527 |
24529 |
24531 |
24533 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | 44 | 18 | 2.5 | 7IP | ||
3.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | 47 | 18 | 2.5 | 8IP | ||
3.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | 51 | 19 | 3 | 9IP | ||
3.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | 54 | 20 | 3 | 10IP | ||
4.50 € | 100 | 3 Arbeitstage | 58 | 22 | 3.5 | 15IP | ||
4.60 € | 100 | 3 Arbeitstage | 62 | 23 | 4 | 20IP | ||
4.84 € | 90 | 3 Arbeitstage | 67 | 25 | 4.5 | 25IP | ||
5.01 € | 90 | 3 Arbeitstage | 73 | 27 | 5.5 | 27IP | ||
5.40 € | 80 | 3 Arbeitstage | 79 | 30 | 6 | 30IP | ||
6.16 € | 70 | 3 Arbeitstage | 88 | 33 | 7 | 40IP |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX PLUS®
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften