Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42994
Artikelausführung | Schraubenzieher set | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 7-tlg. inkl. Halter, die Teilenummer ist 42994.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42994.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften