Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Pentalobe

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Pentalobe

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43692

Teilenummer
43692
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.28 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 9 Gesamtlänge(mm) 134 Durchmesser der runden Klinge(mm) 2.5
ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein Pentalobe PL1
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Pentalobe, die Teilenummer ist 43692.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43692.

Technischer Support