Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® gemischt 8-tlg inkl. Pinzette für iPhone®/Apple® Geräte

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® gemischt 8-tlg inkl. Pinzette für iPhone®/Apple® Geräte

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für Reparaturarbeiten an Smartphones, insbesondere an allen Apple® Geräten ab iPhone® 4 bis iPhone® X. Bei der Smartphone Reparatur sind die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen des Geräteherstellers zu beachten..

Für die Reparatur von iPhone® Geräten werden Schraubendreher mit speziellem Schraubprofil benötigt, um das Gerät nicht zu beschädigen. Das Feinschrauber Set PicoFinish® von Wiha bietet die optimale Ausrüstung für die Smartphone Reparatur. Neben den gängigen Standardprofilen beinhaltet das Set auch die von Wiha speziell für Smartphones entwickelten Spezialprofile Pentalobe und Y-Type. Somit können alle Apple® iPhone® Geräte ab Model 4 bis iPhone® X abgedeckt werden. Bei der Smartphone Reparatur sind die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen des Geräteherstellers zu beachten.Die PicoFinish® Präzisionsschraubendreher sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone zudem ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die weiß aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.

Inhalt:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH000 x 40 mm (42403)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Pentalobe PL1 x 40 mm (42464)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Pentalobe PL2 x 40 mm (42465)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 2,5 mm x 60 mm (42446)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T3 x 40 mm (42476)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Y-Type Y000 x 40 mm (42470)
  • 1x Präzisionspinzette Professional ESD Typ 2a 120 mm (32329)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42995

Teilenummer
42995
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.58 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® gemischt 8-tlg inkl. Pinzette für iPhone®/Apple® Geräte, die Teilenummer ist 42995.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42995.

Technischer Support