Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Ergänzende Information: Mit Kugelkopf
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Teilenummer
|
---|
00582 |
00583 |
00584 |
00585 |
00586 |
00587 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Innensechskant 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 1.3 | |||
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | |||
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 2 | 2 | |||
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | |||
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | |||
8.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 120 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Sechskantklinge | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Innensechskant 2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften