Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben durch um 105° abgewinkelten Werkzeugkopf.
Erhöht Ihre Sicherheit: Variabel einstellbarer Stabilisationsarm.
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3.
Anwendung: Für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern; ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten.
Extra: Stabilisationsarm in 48 Positionen verstellbar, Drehmoment-Übertragung bis zu 57 Nm.
Extra: Kompakte und schlanke Bauweise.
Extra: Handbetätigte Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt aller 1/4"-Einsätze wie Bits, Bohrer und Senker.
Material: Druckgussgehäuse, mattverchromt.
Normen: Abtrieb: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32310
Gesamtlänge(mm) | 165 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Außensechskant | 1/4" |
Innensechskant | 1/4" | Drehmomentwert max(Nm) | 57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Hochleistungs-Winkelschrauber mit Schnellwechselhalter 1/4", die Teilenummer ist 32310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften