Maße: 52 x 50 x 29 mm (B x H x T).
Anwendung: Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Klingen und klingenähnlichen Werkzeugen aus Stahl.
Beim Verschrauben kommt es öfters mal vor, dass die Schraube herunter fällt oder verloren geht. Diesem Problem wirkt der Wiha Magnetisierer entgegen. Schnell und einfach ermöglicht er das Magnetisieren der Schraubendreherspitze, sodass Schrauben und Kleinteile wesentlich leichter aufgenommen werden können. Zum Entmagnetisieren wird der Schraubendreher mehrfach über die Stufen geschoben, bis er entmagnetisiert ist. Der starke Dauermagnet des Werkzeugs ist äußerst langlebig.
Gesamtlänge(mm) | 52 | ESD Artikel | Nein | Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Höhe(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften