Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" 40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip

Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" 40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Erleichtert die Handhabung: Einfache Befestigung an der Arbeitshose dank hochwertiger Cliphalterung.

Steigert Ihre Effizienz: Alle wichtigen Werkzeuge schnell verfügbar, immer mit dabei.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.

Maße: 185 x 110 x 70 mm

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 40-tlg. Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" können dank praktischer Gürteltasche Verschraubung mit nur einem Handgriff einfach durchgeführt werden. Mit dem Set aus den gängigsten 1/4“ Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm diversen Bits, einem Bithalter, einem Ratschenschlüssel, zwei Verlängerungen, einem Kardangelenk und einem 1/4“ -Steckschlüssel- Adapter ist der Anwender für Installations- und Montagearbeiten bestens ausgestattet. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Dank des 1/4“ Steckschlüssel- Adapters können mit dem SoftFinish® Schraubendreher nicht nur die beiligenden Bits, sondern auch die Steckschlüsseleinsätze genutzt werden. Dies ermöglicht dem Nutzer ein breites Anwendungsfeld. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Außerdem hat der Anwender bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Die praktische Tasche kann durch ihr cleveres Design sowohl als Gürteltasche als auch als alltägliche Aufbewahrung für das Set verwendet werden. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Inhalt:

  • 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 128 mm (44666)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm (44669)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,5 mm (44677)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,0 mm (44670)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm (44671)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6,0 mm (44672)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7,0 mm (44673)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8,0 mm (44674)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9,0 mm (44675)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10,0 mm (44676)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11,0 mm (44678)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12,0 mm (44679)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13,0 mm (44680)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14,0 mm (44681)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44668)
  • 1x Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/4" (44682)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 (01933)
  • 1x Werkzeug-Gürteltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44684

Teilenummer
44684
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

232.04 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" 40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip, die Teilenummer ist 44684.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44684.

Technischer Support