Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" und 1/2" 60-tlg. inkl. L-Boxx

Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" und 1/2" 60-tlg. inkl. L-Boxx

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen L-Boxx untergebracht.

Steigert Ihre Effizienz: Durch alle gängigen Steckschlüsselgrößen in Kombination mit diversen Bits mit einem L-Boxx Ordnungssystem ist vollumfängliche Arbeit und einfache Mobilität gewährleistet.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.

Maße: 395x280x44,5 mm

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Bei Schraub- und Montagearbeiten werden viele verschiedene Profile benötigt. Das 60-tlg. Steckschlüsseleinsatz Set von Wiha bietet dem Anwender eine breite Auswahl der gängigsten 1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze in den Größen von 4 - 14 mm sowie 10 - 34 mm. So bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach verschraubt bzw. geöffnet. 19 Bits, ein Bithalter, zwei Ratschenschlüssel, vier Verlängerungen und zwei Kardangelenke runden das Set ab und ermöglichem dem Anwender eine sehr umfangreiche Ausstattung für Installations- und Montagearbeiten. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Dank der L-Boxx im Wiha-Design sind alle Werkzeuge sicher und geordnet in einem flexiblen Transport- und Aufbewarungssystem untergebracht Durch den robusten Baustil sind sie den Anforderungen eines jeden Profi-Anwenders gewachsen und dank dem Klickmechanismus sind sie einfach stapel- und transportierbar. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Inhalt:

  • 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 128 mm (44666)
  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm (44669)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,0 mm (44670)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm (44671)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6,0 mm (44672)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7,0 mm (44673)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8,0 mm (44674)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9,0 mm (44675)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10,0 mm (44676)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11,0 mm (44678)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12,0 mm (44679)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13,0 mm (44680)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14,0 mm (44681)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 10,0 mm (44715)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 11,0 mm (44716)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 12,0 mm (44717)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 13,0 mm (44718)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 14,0 mm (44719)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 15,0 mm (44720)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 16,0 mm (44721)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 17,0 mm (44722)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 18,0 mm (44723)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 19,0 mm (44724)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 21,0 mm (44726)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 22,0 mm (44727)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 24,0 mm (44729)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 27,0 mm (44732)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 30,0 mm (44735)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 32,0 mm (44737)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 34,0 mm (44738)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44668)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44711)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 250 mm (44712)
  • 1x Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/4" (44682)
  • 1x Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/2" (44739)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 (01933)
  • 1x L-BOXX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44685

Teilenummer
44685
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

499.14 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" und 1/2" 60-tlg. inkl. L-Boxx, die Teilenummer ist 44685.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44685.

Technischer Support