Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
Normen: DIN 7424
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Teilenummer
|
---|
40646 |
40647 |
40648 |
40649 |
40650 |
40651 |
40652 |
40653 |
40654 |
40655 |
40656 |
40657 |
40658 |
40659 |
40660 |
40661 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außensechskant | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5/64" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3/32" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 7/64" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1/8" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9/64" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5/32" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3/16" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 7/32" | - | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 2 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 2.5 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 3 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 3.5 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 4 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 4.5 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 5 | |||
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 5.5 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 30 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außensechskant
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften