Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Teilenummer
|
---|
00965 |
00966 |
00967 |
00968 |
00969 |
00971 |
00972 |
00973 |
00974 |
00975 |
00977 |
00978 |
00980 |
00982 |
00983 |
00985 |
00986 |
00988 |
00989 |
00990 |
00991 |
00993 |
00994 |
00995 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Außensechskant (mm) | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | 157 | 5.5 | 125 | |||
8.02 € | 10 | 7 Arbeitstage | 157 | 6 | 125 | |||
11.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 6 | 200 | |||
9.39 € | 10 | 3 Arbeitstage | 157 | 7 | 125 | |||
11.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 7 | 200 | |||
8.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 157 | 8 | 125 | |||
11.81 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 8 | 200 | |||
12.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | 382 | 8 | 350 | |||
10.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | 157 | 9 | 125 | |||
12.40 € | 40 | 3 Arbeitstage | 232 | 9 | 200 | |||
9.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | 157 | 10 | 125 | |||
12.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 10 | 200 | |||
13.97 € | 35 | 3 Arbeitstage | 382 | 10 | 350 | |||
11.73 € | 40 | 3 Arbeitstage | 157 | 11 | 125 | |||
14.83 € | 5 | 3 Arbeitstage | 262 | 11 | 230 | |||
12.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 157 | 12 | 125 | |||
16.00 € | 30 | 3 Arbeitstage | 262 | 12 | 230 | |||
12.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | 157 | 13 | 125 | |||
16.22 € | 10 | 3 Arbeitstage | 262 | 13 | 230 | |||
17.57 € | 25 | 3 Arbeitstage | 382 | 13 | 350 | |||
14.94 € | 30 | 3 Arbeitstage | 157 | 14 | 125 | |||
16.80 € | 30 | 3 Arbeitstage | 157 | 15 | 125 | |||
18.15 € | 25 | 3 Arbeitstage | 157 | 16 | 125 | |||
18.84 € | 5 | 3 Arbeitstage | 157 | 17 | 125 |
Loading...
Griff-ø(mm) | 32 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Breite Griff (Quergriff) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Außensechskant(mm)
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften