Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.
Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Teilenummer
|
---|
42443 |
42444 |
42445 |
42446 |
42447 |
42448 |
42449 |
42450 |
42451 |
42452 |
42453 |
42454 |
42455 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite Kopf Steckschlüssel 1 (mm) | Breite Kopf Steckschlüssel 2 | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 40 | 3 Arbeitstage | 2.5 | 3 | 1.5 | |||
10.80 € | 40 | 3 Arbeitstage | 2.9 | 3.5 | 1.8 | |||
10.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3.2 | 4 | 2 | |||
9.61 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 2.5 | |||
9.61 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | 3 | |||
- | 9.61 € | 50 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | 3.2 | ||
10.04 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5.3 | 6 | 3.5 | |||
10.04 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5.5 | 6 | 4 | |||
10.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6.2 | 7 | 4.5 | |||
9.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6.8 | 7 | 5 | |||
9.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 7.6 | 8 | 5.5 | |||
10.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8.2 | 9 | 6 | |||
10.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9.6 | 10 | 7 |
Loading...
Griff-ø(mm) | 18 | Gesamtlänge(mm) | 160 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite Kopf Steckschlüssel 1(mm)
Breite Kopf Steckschlüssel 2
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften