Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Teilenummer
|
---|
42436 |
42437 |
42438 |
42439 |
42440 |
42442 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Griffmaße handhaben | Artikelausführung | Gesamtlänge (mm) | Batterie | ESD Artikel | Innensechskant 1 (Zoll) | Werkzeug für Elektrik | SB - Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 50 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Innensechskantschlüssel | - | - | - | - | - | - | ||
7.14 € | 60 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Innensechskantschlüssel | - | - | - | - | - | - | ||
7.50 € | 60 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Innensechskantschlüssel | - | - | - | - | - | - | ||
7.14 € | 60 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Innensechskantschlüssel | - | - | - | - | - | - | ||
10.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 18 | - | 150 | Nein | Nein | 5/64" | Nein | Nein | ||
7.14 € | 60 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Innensechskantschlüssel | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Griffmaße handhaben
Artikelausführung
Gesamtlänge(mm)
Batterie
ESD Artikel
Innensechskant 1 (Zoll)
Werkzeug für Elektrik
SB - Verpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften