Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43882
Griff-ø(mm) | 9 | Gesamtlänge(mm) | 134 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | Phillips mit Sicherheitsstift | PHP000 | Blisterpackung | Nein |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® PHP00 mit Zapfen, die Teilenummer ist 43882.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43882.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften