Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Ein weiterer Pluspunkt ist die MagicSpring® Funktion, bei der eine Edelstahlfeder TORX® Schrauben zuverlässig festhält.
Teilenummer
|
---|
42474 |
42475 |
42476 |
42477 |
42478 |
42479 |
42480 |
42481 |
42482 |
42483 |
42484 |
42485 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | T1 | 40 | |||
10.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | T2 | 40 | |||
10.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | T3 | 40 | |||
10.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | T4 | 40 | |||
9.73 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | T5 | 40 | |||
7.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 140 | 2.5 | T6 | 40 | |||
7.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 140 | 2.5 | T7 | 40 | |||
7.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 140 | 2.5 | T8 | 40 | |||
7.61 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 150 | 3 | T9 | 50 | |||
7.61 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 150 | 3 | T10 | 50 | |||
7.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 160 | 3.5 | T15 | 60 | |||
7.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | 18 | 160 | 4 | T20 | 60 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften