Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
DIN ISO 8764-PH.
Teilenummer
|
---|
29149 |
29150 |
29151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Sechskantkopf | Phillips 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 187 | 8 | PH1 | 80 | 5 | |||
14.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 214 | 10 | PH2 | 100 | 6 | |||
22.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 271 | 13 | PH3 | 150 | 8 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Sechskantkopf
Phillips 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften