Griff: Wiha Rundgriff, transparent-gelb.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01548
Griff-ø(mm) | 8 | Gesamtlänge(mm) | 85 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | Geschlitzt 1(mm) | 2 |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Kleinschraubendreher Schlitz transparent-gelb, die Teilenummer ist 01548.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01548.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften