Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das Schraubendreher und Bit-Set slimVario® deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Tasche sind die Elektriker Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Das 18 tlg. Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können insbesondere an Engstellen die Schrauben mühelos erreicht werden. Für tiefliegende Schrauben und bei größerer Kraftübertragung kommt der Längsgriff zum Einsatz. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41231
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche, die Teilenummer ist 41231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41231.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften