Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.
Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.
Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31496
Griff-ø(mm) | 36 | ESD Artikel | Ja | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Griff | 120 |
Außensechskant(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge, die Teilenummer ist 31496.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31496.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften