Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben.
Material: Chrom-Vanadium Stahl, brüniert, isoliert
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
|
---|
30361 |
30362 |
30363 |
30364 |
30365 |
30366 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 179 | 75 | 2.5 | ||
8.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 179 | 75 | 3 | ||
9.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 186 | 75 | 4 | ||
10.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 186 | 75 | 5 | ||
11.83 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 100 | 6 | ||
14.33 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 100 | 8 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften