Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, isoliert
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
|
---|
00853 |
00855 |
00856 |
00857 |
00858 |
00859 |
00860 |
00861 |
00862 |
00863 |
00864 |
00866 |
00868 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 40 | 3 Arbeitstage | 30 | 236 | 10.2 | 4 | ||
10.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 236 | 11.2 | 5 | ||
10.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 236 | 11.2 | 5.5 | ||
10.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 236 | 12.2 | 6 | ||
12.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 243 | 14.5 | 7 | ||
13.56 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 243 | 15.2 | 8 | ||
14.33 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 243 | 16 | 9 | ||
15.27 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 243 | 17.2 | 10 | ||
16.63 € | 5 | 3 Arbeitstage | 41 | 243 | 19.2 | 11 | ||
18.27 € | 25 | 3 Arbeitstage | 41 | 243 | 20.2 | 12 | ||
19.90 € | 5 | 3 Arbeitstage | 41 | 243 | 22.2 | 13 | ||
24.92 € | 20 | 3 Arbeitstage | 41 | 243 | 25.2 | 15 | ||
24.92 € | 5 | 3 Arbeitstage | 41 | 243 | 27.2 | 17 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften