Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel, Zoll-Ausführung mit Rundklinge und Sechskantansatz

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel, Zoll-Ausführung mit Rundklinge und Sechskantansatz

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Material: Chrom-Vanadium Stahl, glanzvernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02836
02837
02838
02839
02840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser
(mm)
Sechskantkopf Außensechskant Außensechskant
(mm)

8.60 €

10 3 Arbeitstage 302318103/16"4.76

9.50 €

10 3 Arbeitstage 3623810101/4"6.35

10.16 €

10 3 Arbeitstage 3623812105/16"7.94

11.34 €

10 3 Arbeitstage 3623814103/8"9.53

14.19 €

40 3 Arbeitstage 4124616137/16"11.11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 125

Technischer Support