Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Teilenummer
|
---|
03245 |
03246 |
03247 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Pozidriv 1 | Sechskantkopf | Länge Klinge sichtbar (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 186 | PZ1 | 8 | 80 | 5 | ||
15.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 213 | PZ2 | 10 | 100 | 6 | ||
22.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 268 | PZ3 | 13 | 150 | 8 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Pozidriv 1
Sechskantkopf
Länge Klinge sichtbar(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften