Wiha Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit kurzer Rundklinge, Stubby

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit kurzer Rundklinge, Stubby

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.

Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26971
26972
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Pozidriv 1

6.34 €

10 7 Arbeitstage 4.5PZ1

6.87 €

10 7 Arbeitstage 6PZ2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 34 Gesamtlänge(mm) 81 ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein
Länge Klinge sichtbar(mm) 25

Technischer Support