Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.
Teilenummer
|
---|
00684 |
00685 |
00686 |
00687 |
00689 |
00690 |
00691 |
00692 |
00694 |
00695 |
00696 |
00697 |
00698 |
00700 |
00701 |
00702 |
26931 |
27753 |
32383 |
32384 |
39591 |
39592 |
39593 |
39594 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 169 | 2 | 0.4 | Nein | 2 | 65 | |||
3.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 179 | 2.5 | 0.4 | Nein | 2.5 | 75 | |||
4.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 184 | 3 | 0.5 | Nein | 3 | 80 | |||
4.22 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 204 | 3 | 0.5 | Nein | 3 | 100 | |||
5.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 254 | 3 | 0.5 | Nein | 3 | 150 | |||
5.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 304 | 3 | 0.5 | Nein | 3 | 200 | |||
4.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 204 | 3.5 | 0.6 | Nein | 3.5 | 100 | |||
4.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 211 | 4 | 0.8 | Nein | 4 | 100 | |||
5.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 261 | 4 | 0.8 | Nein | 4 | 150 | |||
6.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 311 | 4 | 0.8 | Nein | 4 | 200 | |||
7.68 € | 5 | 7 Arbeitstage | 30 | 411 | 4 | 0.8 | Nein | 4 | 300 | |||
6.14 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 4.5 | 0.8 | Nein | 4.5 | 125 | |||
7.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 5.5 | 1 | Nein | 5.5 | 125 | |||
7.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 261 | 5.5 | 1 | Nein | 5.5 | 150 | |||
8.44 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 311 | 5.5 | 1 | Nein | 5.5 | 200 | |||
9.27 € | 5 | 7 Arbeitstage | 30 | 411 | 5.5 | 1 | Nein | 5.5 | 300 | |||
5.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 304 | 3.5 | 0.6 | Nein | 3.5 | 200 | |||
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 191 | 4.5 | 0.8 | Nein | 4.5 | 80 | |||
6.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 404 | 3 | 0.5 | Nein | 3 | 300 | |||
9.44 € | 5 | 7 Arbeitstage | 36 | 418 | 6 | 1 | Nein | 6 | 300 | |||
4.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Ja | 2.5 | - | |||
6.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Ja | 4 | - | |||
- | 8.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Ja | 5.5 | - | ||
9.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Ja | 6.5 | - |
Loading...
ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften