Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.
Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Teilenummer
|
---|
32251 |
32252 |
32253 |
32254 |
32255 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | TORX® 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 184 | T10 | 60 | 3.2 | 1/8" | ||
8.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | T15 | 80 | 3.6 | 9/64" | ||
8.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 211 | T20 | 80 | 4 | 5/32" | ||
9.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | T25 | 100 | 4.8 | 3/16" | ||
9.47 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 233 | T27 | 115 | 5.6 | 7/32" |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
TORX® 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften