Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Teilenummer
|
---|
27736 |
27737 |
27738 |
27739 |
27740 |
27741 |
27742 |
27743 |
27744 |
27745 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T6 | 60 | |||
6.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T7 | 60 | |||
6.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T8 | 60 | |||
7.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 171 | 4 | T9 | 60 | |||
7.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | T10 | 80 | |||
7.83 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | T15 | 80 | |||
8.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 4 | T20 | 100 | |||
8.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 4.5 | T25 | 100 | |||
9.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 233 | 6 | T30 | 115 | |||
10.83 € | 10 | 3 Arbeitstage | 41 | 254 | 7 | T40 | 130 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften