Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one® gemischt mit 13 Doppelbits

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one® gemischt mit 13 Doppelbits

Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power.

Senkt Ihre Kosten: 26 Werkzeuge in Einem.

Spart Zeit: Nie mehr suchen - Die gängigsten Bits in einem Werkzeug.

Steigert Ihre Effizienz: 90% weniger Volumen, 85% weniger Gewicht - 100% Effizienz.

Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.

Der Magazin-Bithalter Liftup 26one® präsentiert sich mit 13 Doppelbits; 12 im Magazin und 1 Doppelbit im Bithalter. Im Inneren des Bithalters befindet sich der zweireihige Bit-Clip in Fächer-Prinzip, welcher eine einfache Bitentnahme ermöglicht. Mit seiner schlanken Form ermöglicht der Superslim Bithalter, dass auch Schrauben z.B. in Sacklöchern noch ereicht werden können, wenn andere "dickere" Bithalter bereits scheitern. Die ausgefeilten Detaillösungen des LiftUps wissen voll zu überzeugen - von der Vielseitigkeit ganz zu Schweigen. So fährt das Bit-Magazin am Griffende auf Knopfdruck heraus und gibt die Bits zur Entnahme frei. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish® Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial. Sie sorgt in Verbindung mit der handschonenden Geometrie und dem großen Volumen des Griffs für höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand.

Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel.

Inhalt:

  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 5,5/6,5
  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T6/T8
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T27/T30
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
  • 1x Doppelbit, Innenvierkant/Innenvierkant #1/#2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43895

Teilenummer
43895
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.84 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one® gemischt mit 13 Doppelbits, die Teilenummer ist 43895.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43895.

Technischer Support